Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.Указание:Малый запираемый шпингалет, установка слева или справа, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Эти запираемые шпингалеты всегда поставляются с двумя ключами. Ключ можно вытащить в обоих положениях (открытом и закрытом). Запирание производится по системе одного ключа, то есть все замки могут быть открыты одним и тем же ключом.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0520_DR Запираемые шпингалеты, малая конструкция 155 kB

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0520.131Ключ под единый замок1320 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33