Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава (литьё под давлением).
Выступ из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.
Для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием,
выступ оцинкован.
Указание:Малый шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева, путь запирания 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 6 мм
b) Паз
c) Рукоятка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0518 Шпингалеты малой конструкции 183 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалеты малой конструкции

Шпингалеты малой конструкции

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0518.16131квадратная головка 6 mm13,520  по запросу
K0518.20131Паз13,520 по запросу
K0518.30132Рукоятка13,520 по запросу

Выступ для шпингалетов

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0519.125X0757,525 по запросу
K0519.125X13513,525 по запросу
K0519.125X19519,525 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33