Группы товаров
Шпингалет длинный из нержавеющей стали
K1352

Шпингалет длинный из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4305.
Пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Выступ из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде, путь закрытия составляет 90°. Возможна установка справа или слева. Защита от воды и пыли согласно IP65 по EN 60529.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.
Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 7 мм
b) Квадратная головка, 8 мм
c) Двойная бородка, 3 мм
d) Двойная бородка, 5 мм
e) Рукоятка

1) Уплотнительное кольцо
2) Плоское уплотнение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1352 Шпингалет длинный из нержавеющей стали 211 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалет длинный из нержавеющей стали

Шпингалет длинный, из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Шпингалет длинный, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
D

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1352.1730квадратная головка 7 mm2830 по запросу
K1352.1736квадратная головка 7 mm2836 по запросу
K1352.1740квадратная головка 7 mm2840 по запросу
K1352.1750квадратная головка 7 mm2850 по запросу
K1352.1760квадратная головка 7 mm2860 по запросу
K1352.1830квадратная головка 8 mm2830 по запросу
K1352.1836квадратная головка 8 mm2836 по запросу
K1352.1840квадратная головка 8 mm2840 по запросу
K1352.1850квадратная головка 8 mm2850 по запросу
K1352.1860квадратная головка 8 mm2860 по запросу
K1352.4330Двойная бородка 3 мм2830 по запросу
K1352.4336Двойная бородка 3 мм2836 по запросу
K1352.4340Двойная бородка 3 мм2840 по запросу
K1352.4350Двойная бородка 3 мм2850 по запросу
K1352.4360Двойная бородка 3 мм2860 по запросу
K1352.4530Двойная бородка 5 мм2830 по запросу
K1352.4536Двойная бородка 5 мм2836 по запросу
K1352.4540Двойная бородка 5 мм2840 по запросу
K1352.4550Двойная бородка 5 мм2850 по запросу
K1352.4560Двойная бородка 5 мм2860 по запросу
K1352.0030Рукоятка2830 по запросу
K1352.0036Рукоятка2836 по запросу
K1352.0040Рукоятка2840 по запросу
K1352.0050Рукоятка2850 по запросу
K1352.0060Рукоятка2860 по запросу

Выступ для шпингалетов

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A=расстояние между выступамиA
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 36
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
A
при длине корпуса
H = 60
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1340.450606182428384845 по запросу
K1340.450808202630405045 по запросу
K1340.4510010222832425245 по запросу
K1340.4514014263236465645 по запросу
K1340.4516016283438485845 по запросу
K1340.4518018303640506045 по запросу
K1340.4520020323842526245 по запросу
K1340.4522022344044546445 по запросу
K1340.4524024364246566645 по запросу
K1340.4526026384448586845 по запросу
K1340.4528028404650607045 по запросу
K1340.4532032445054647445 по запросу
K1340.4550050626872829245 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33