Группы товаров
Шпингалеты с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN
K1452_DR

Шпингалеты с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и толкатель: 1.4404.
Заземляющая гайка и болт со стопорными зубцами: 1.4301.
Уплотнение: силикон, синий, соответствие FDA.

Исполнение: без покрытия.
С полированной ручкой.
Указание:Гигиеничный шпингалет из нержавеющей стали предотвращает заражение микроорганизмами, отвечает строгим требованиям испытаний для машин, применяемых в пищевой промышленности, и обеспечивает высокий уровень гигиены.
Продуманная геометрическая форма, стальные поверхности с зеркальной полировкой и центральное уплотнение надежно защищают от отложений грязи. Вода, чистящие средства полностью стекают и предотвращают заражение. 

В процессах, требующих устойчивости уплотнения к чистящим и дезинфицирующим средствам, оптимизированные электрошкафы, клеммные коробки и корпус пульта управления на производственном оборудовании — необходимость.  Гигиеничный шпингалет HD сконструирован в соответствии с принципами Hygienic DESIGN, отвечает строгим требованиям пищевой промышленности, поэтому подходит для применения в областях, где большое внимание уделяется гигиене. 
Специальное уплотнение выдерживает очистку струей высокого давления до 100 бар и соответствует классу защиты IP65/67. Кроме того, уплотнение устойчиво к температуре до 80 °C, благодаря синему окрашиванию отвечает требованиям FDA (невозможно спутать с продуктами питания).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1452_DR Шпингалеты с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN 193 kB

Чертежи

Шпингалеты с T-образной рукояткой в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HH1H3L1S
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1452.118830184031008 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33