Исполнение: Без покрытия.Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и нанесенного на втулку уплотнения из вспененного полиуретана. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.Указание на чертеже:
Приведение в действие: a) Квадратная головка, 8 мм b) Паз c) Двойная бородка, 5 мм
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.