Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4305.
Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и нанесенного на втулку уплотнения из вспененного полиуретана. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 8 мм
b) Паз
c) Двойная бородка, 5 мм
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1106 Шпингалеты из нержавеющей стали 206 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалеты из нержавеющей стали

Шпингалеты из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПриведение
в действие
H

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1106.40186Двойная бородка 5 мм1827 по запросу
K1106.20186Паз1827 по запросу
K1106.18186квадратная головка 8 mm1827 по запросу

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
A
при длине корпуса
H = 18
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.245X180нержавеющая сталь18 по запросу
K1114.245X200нержавеющая сталь20 по запросу
K1114.245X240нержавеющая сталь24 по запросу
K1114.245X280нержавеющая сталь28 по запросу
K1114.245X320нержавеющая сталь32 по запросу
K1114.245X340нержавеющая сталь34 по запросу
K1114.245X360нержавеющая сталь36 по запросу
K1114.245X380нержавеющая сталь38 по запросу
K1114.245X400нержавеющая сталь40 по запросу
K1114.245X420нержавеющая сталь42 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33