ОписаниеМатериал:Ручка из нержавеющей стали 1.4301.
Втулка и гайка из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Без покрытия.Указание:Шпингалеты с L-образной ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Степень защиты IP65.Особенности: