Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и установленного на втулку плоского уплотнения. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 8 мм
b) Паз
c) Двойная бородка, 3 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1113_DR Шпингалеты длинной конструкции 250 kB

Чертежи

Шпингалеты длинной конструкции

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

Приведение
в действие
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1113.1830130квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4030130Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2030130Паз27 по запросу
K1113.1840140квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4040140Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2040140Паз27 по запросу
K1113.1850150квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4050150Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2050150Паз27 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33