Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и пусковой механизм из цинкового сплава (литьё под давлением).
Выступ из стали.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм хромированы.
Выступ из оцинкованной стали.
Указание:Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и установленного на втулку плоского уплотнения. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.Принадлежности:Торцовый ключ K0535Указание на чертеже:
Приведение в действие:
a) Квадратная головка, 8 мм
b) Паз
c) Двойная бородка, 3 мм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1113 Шпингалеты длинной конструкции 232 kB

Чертежи (общий обзор)

Шпингалеты длинной конструкции

подробнее

Чертежи

Шпингалеты длинной конструкции

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаH

Приведение
в действие
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1113.1830130квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4030130Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2030130Паз27 по запросу
K1113.1840140квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4040140Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2040140Паз27 по запросу
K1113.1850150квадратная головка 8 mm27 по запросу
K1113.4050150Двойная бородка 3 мм27 по запросу
K1113.2050150Паз27 по запросу

Выступ для шпингалетов, сталь

подробнее

Чертежи

Выступ для шпингалетов, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
A
при длине корпуса
H = 18
A
при длине корпуса
H = 30
A
при длине корпуса
H = 40
A
при длине корпуса
H = 50
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1114.135X160Сталь1628384835 по запросу
K1114.135X180Сталь1830405035 по запросу
K1114.135X200Сталь2032425235 по запросу
K1114.135X220Сталь2234445435 по запросу
K1114.135X240Сталь2436465635 по запросу
K1114.145X040Сталь416263645 по запросу
K1114.145X060Сталь618283845 по запросу
K1114.145X080Сталь820304045 по запросу
K1114.145X100Сталь1022324245 по запросу
K1114.145X120Сталь1224344445 по запросу
K1114.145X140Сталь1426364645 по запросу
K1114.145X160Сталь1628384845 по запросу
K1114.145X180Сталь1830405045 по запросу
K1114.145X200Сталь2032425245 по запросу
K1114.145X220Сталь2234445445 по запросу
K1114.145X240Сталь2436465645 по запросу
K1114.145X260Сталь2638485845 по запросу
K1114.145X280Сталь2840506045 по запросу
K1114.145X300Сталь3042526245 по запросу
K1114.145X320Сталь3244546445 по запросу
K1114.145X340Сталь3446566645 по запросу
K1114.145X360Сталь3648586845 по запросу
K1114.145X380Сталь3850607045 по запросу
K1114.145X400Сталь4052627245 по запросу
K1114.145X420Сталь4254647445 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33