K1558Зажимные поворотные ригели из нержавеющей стали ручка из... |
назад |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок. Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.Материал:Корпус из нержавеющей стали. Болт из стали или нержавеющей стали. Штифт из нержавеющей стали. Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).Исполнение: Корпус без покрытия. Болт никелированный или без покрытия. Штифт без покрытия. Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный. Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.Указание:Крепежные винты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки. Возможность монтажа: 1 для плит толщиной 6 мм. Возможность монтажа: 2 для плит толщиной от 6 до 14 мм.Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF», а стержень задвинут. Задвиньте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту. Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ON». При полной фиксации раздастся щелчок.Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:1) Возможность монтажа 1 2) Возможность монтажа 2 3) Плита
Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Зажимные поворотные ригели из нержавеющей стали, ручка из пластмассы |
подробнее |
Номер заказа | Материал компонента | Исполнение 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1558.516 | Полиамид | Болт, сталь | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 30 | 6,5 | 20 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C | | | по запросу | | K1558.817 | Полиамид | Болт, сталь | 8 | 17 | 18 | 34 | 34 | 28 | 38 | 10 | 26,5 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 90 | 3,2 | 0,4 | ≤130 °C | | | по запросу | |
|
Зажимные поворотные ригели из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали |
подробнее |
Номер заказа | Материал компонента | Исполнение 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Зажимное усилие Н | Усилие на срез, кН | Вытяжное усилие F кН | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1558.1516 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 30 | 6,5 | 20 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | по запросу | | K1558.1817 | нержавеющая сталь | болт из нержавеющей стали | 8 | 17 | 18 | 34 | 34 | 28 | 38 | 10 | 26,5 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 90 | 3,2 | 0,4 | ≤200 °C | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|