K0851Подставки натяжных крюков |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Подставки натяжных крюков предназначены для направления натяжных крюков.Принадлежности:Крюки натяжные K0014.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | Состояние | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0851.04016 | 24 | 14 | 10 | 14 | 4,3 | 16 | 6 | 34 | Снято с производства | | | по запросу | | K0851.06019 | 28 | 16 | 12 | 16 | 5,3 | 19 | 8 | 40 | Снято с производства | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|