K1954Прижимные скобы с плавной регулировкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: кованный, из улучшенной стали, окрашенный. Части болтов, класс прочности 8.8.Указание:Бесступенчатая прижимная скоба быстро перекрывает различные высоты зажима без дополнительной подкладки и занимает мало места на столе станка. Она рассчитана на самые высокие нагрузки и особенно подходит для зажима режущих и штамповочных инструментов.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Прижимные скобы с плавной регулировкой, форма A без болта с T-пазом |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Зажимное усилие, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1954.010 | A | 17 | 75 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | по запросу | | K1954.020 | A | 21 | 85 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | по запросу | |
|
Прижимные скобы с плавной регулировкой, форма В с болтом с T-пазом, гайкой и шайбой |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Зажимное усилие, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1954.030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | по запросу | | K1954.040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | по запросу | | K1954.050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | по запросу | | K1954.060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | по запросу | | K1954.080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | по запросу | | K1954.100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | по запросу | | K1954.120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|