Группы товаров
Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской
K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические части из стали, класс прочности 5.6.
Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору A.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:
RoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0572.015014571514M41350100 по запросу
K0572.025018572518,5M61895285 по запросу
K0572.030028573028,5M82397340 по запросу
K0572.040028574028M823120480 по запросу
K0572.050028575028M1028220990 по запросу
K0572.070030577030M10283602160 по запросу
K0572.075037577537M12373903510 по запросу
K0572.1000505710050M16425408100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Буфер резинометаллический, тип Е

K0573

Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33