Группы товаров
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В
K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Резиновые буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.


Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.Особенности:
RoHS

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DHGLTЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0568.00800855Сталь88M3633517 по запросу
K0568.01001055Сталь1010M41047575 по запросу
K0568.01001555Сталь1015M41045060 по запросу
K0568.01500855Сталь1510M4104130130 по запросу
K0568.01501555Сталь1515M4104100120 по запросу
K0568.02001555Сталь2015M6186325390 по запросу
K0568.02002055Сталь2020M6186130260 по запросу
K0568.02002555Сталь2025M618695210 по запросу
K0568.02501555Сталь2515M6186333399 по запросу
K0568.02502055Сталь2520M6186195410 по запросу
K0568.02502555Сталь2525M6186117257 по запросу
K0568.02503055Сталь2530M6186100300 по запросу
K0568.03001555Сталь3015M8238590708 по запросу
K0568.03002055Сталь3020M8238280560 по запросу
K0568.03002555Сталь3025M8238180396 по запросу
K0568.03003055Сталь3030M8238168504 по запросу
K0568.03004055Сталь3040M823888308 по запросу
K0568.04002055Сталь4020M8238700840 по запросу
K0568.04003055Сталь4030M8238273820 по запросу
K0568.04004055Сталь4040M8238189660 по запросу
K0568.05002055Сталь5020M10281014712500 по запросу
K0568.05002555Сталь5025M1028106301386 по запросу
K0568.05003055Сталь5030M1028105451635 по запросу
K0568.05004055Сталь5040M1028103101116 по запросу
K0568.05005055Сталь5050M102810180900 по запросу
K0568.06004055Сталь6040M1028105001750 по запросу
K0568.07004555Сталь7045M1028106002400 по запросу
K0568.07502555Сталь7525M12371224403660 по запросу
K0568.07504055Сталь7540M1237127002450 по запросу
K0568.07505055Сталь7550M1237125202600 по запросу
K0568.07505555Сталь7555M1237123962178 по запросу
K0568.008008551нержавеющая сталь88M3833517 по запросу
K0568.010010551нержавеющая сталь1010M41047575 по запросу
K0568.015010551нержавеющая сталь1510M4104130130 по запросу
K0568.020020551нержавеющая сталь2020M6186130260 по запросу
K0568.025020551нержавеющая сталь2520M6186195410 по запросу
K0568.030020551нержавеющая сталь3020M8238280560 по запросу
K0568.040020551нержавеющая сталь4020M8238700840 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D

K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

Буфер резинометаллический, тип Е

K0573

Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33