|
|
K1927Втулки переходные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Переходные втулки применяются для согласования диаметра датчика полого вала и ходового шпинделя.Подходящий дляДатчики полых валов K1926Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | D | D1 | D2 | L | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1927.112012 | 3 | 20 | 12 | 3,6 | 20 | | | по запросу | | K1927.112014 | 3 | 20 | 14 | 3,6 | 20 | | | по запросу | | K1927.112016 | 3 | 20 | 16 | 3,6 | 20 | | | по запросу | | K1927.112018 | 3 | 20 | 18 | 3,6 | 20 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|