|
|
K1834Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус и штифт из стали.
Маркировка запирания. Поворотная головка из термопласта PA (полиамид).Исполнение: Корпус и штифт никелированные. Маркировка запирания, анодированная, красная. Поворотная головка, армированная стекловолокном, цвет черный.Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. Когда становится видна маркировка запирания, штифт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм. Возможность монтажа 2 при наличии формы A для плит толщиной > 6 и до 14 мм, а при наличии формы B для плит толщиной > 6 и до 15 мм. Приведение в действие:Форма A: Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.», а штифт втянут. Продвиньте пластину с втулкой под упорный штифт. Установите поворотную ручку в положение «ВКЛ.» для зажима. При полной фиксации раздастся щелчок. Внимание: не ослабляйте зажим упорного штифта, если на штифт действует осевая нагрузка. Из-за конической формы штифт может не втягиваться.
Форма B: Если поворотная головка находится в положении «ВЫКЛ.», надавите на пластину с втулкой в направлении упорного штифта, чтобы штифт под давлением пружины вошел во втулку. Поворотная головка автоматически перемещается в положение «СРЕДН.». Поворачивайте поворотную головку для полного зажима из положения «СРЕДН.» до «ВКЛ.», пока не услышите щелчок.Принадлежности:Кондукторные втулки K1835.Объем поставкиКрепежные болты входят в объем поставки.Указание на чертеже:1) Возможность монтажа 1 2) Возможность монтажа 2 3) Плита 4) Положение ON 5) Положение OFF 6) Маркировка запирания Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма A |
подробнее |
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | T | T1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1834.0005 | A | 5 | 10 | 3,3 | 26 | 26 | 20 | 10 | 27 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 38,9 | 29 | 5,7 | 33 | 11 | | | по запросу | | K1834.0007 | A | 7 | 12 | 4,9 | 32 | 32 | 24 | 12 | 33 | 8 | 4,5 | 6 | 6-15 | 44,7 | 34 | 5,7 | 39 | 13 | | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | Ход S | Зажимное усилие Н | Термостойкость | Усилие на срез, кН | M | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1834.0005 | A | 4,2 | 140 | 80 °C | 0,9 | M3x5 | | | по запросу | | K1834.0007 | A | 5 | 170 | 80 °C | 1,3 | M4x6 | | | по запросу | |
|
Упорные штифты из стали, с поворотным приводом, ручкой из пластмассы и коническим стопорным штифтом, форма B |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | D9 | T | T1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1834.0107 | B | со средним положением | 7 | 12 | 4,9 | 32 | 32 | 12 | 33 | 8 | 4,5 | 6 | 6-15 | 44,7 | 34 | 5,7 | 39 | 13 | | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | Ход S | Зажимное усилие Н | F=Упругость (N) | Термостойкость | Усилие на срез, кН | M | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1834.0107 | B | 5 | 170 | 9 | 80 °C | 1,3 | M4x6 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|