|
|
K1750Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:На выбор доступны три варианта исполнения фиксированных колодок: - Чистое исполнение, форма A для предварительно обработанных заготовок. - Рифленое исполнение, форма B для необработанных изделий. - Зажимные кулачки с секциями, форма C для зажима с небольшой натяжной кромкой. Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.Применение:Фиксированные колодки из нержавеющей стали (ES) позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима. С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием. Это позволяет создавать большие зажимные усилия зажимных элементов. За счет узкой формы фиксированная колодка ES подходит для крепления небольших заготовок в большом количестве. Это позволяет экономично обрабатывать крупные серии.Преимущества:С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.Объем поставкиФиксированная колодка ES. Крепежный винт. Пазовый сухарь.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма A, фиксированные колодки гладкие |
подробнее |
Номер заказа | подходят для системной ширины | Форма | L | B | H | B1 | H1 | D внутренняя резьба | D1 Внутренняя резьба | D3 | BN=ширина паза | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1750.0503001 | 50 | A | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | по запросу | |
|
Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые |
подробнее |
Номер заказа | подходят для системной ширины | Форма | L | B | H | B1 | H1 | D внутренняя резьба | D1 Внутренняя резьба | D3 | BN=ширина паза | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1750.0503002 | 50 | B | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | по запросу | |
|
Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями |
подробнее |
Номер заказа | подходят для системной ширины | Форма | L | B | H | L1 | B1 | H1 | H2 | D внутренняя резьба | D1 Внутренняя резьба | D3 | BN=ширина паза | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1750.0503023 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 2 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | по запросу | | K1750.0503053 | 50 | C | 30 | 50 | 25 | 2 | 30 | 12,5 | 5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|