Группы товаров
Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима
K1751

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:На выбор доступны три варианта исполнения фиксированных колодок:
- Чистое исполнение, форма A для предварительно обработанных заготовок.
- Рифленое исполнение, форма B для необработанных изделий.
- Зажимные кулачки с секциями, форма C для зажима с небольшой натяжной кромкой.
Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.
Применение:Фиксированные колодки DS позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима.
С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием.
Фиксированные колодки с двумя крепежными болтами предпочтительны для обработки с большим усилием при обработке.
Преимущества:С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.Объем поставкиФиксированная колодка DS.
Крепежный болт
Пазовый сухарь.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1751 Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима 340 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима

Фиксированные колодки DS
для конструкционной системы зажима, форма A, фиксированные колодки гладкие

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма A, фиксированные колодки гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

L2L3HB1H1D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1751.050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 по запросу

Фиксированные колодки DS
для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

L2L3HB1H1D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1751.050440250B44502418253012,5M5M6M10x305 по запросу

Фиксированные колодки DS
для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HL1L2L3B1H1H2D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1751.050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 по запросу
K1751.050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33