Группы товаров
Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES
K1753

Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: улучшенный (HRC32).Указание:Сменные губки используются для приработки контуров заготовки, отвечающих требованиям клиента.Применение:Сменные губки привинчиваются к фиксированным упорам ES и DS.Преимущества:Обработанные сменные губки можно повторно использовать для последующих серий.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1753 Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES 271 kB

Чертежи

Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HB1B2D1
для болта
DIN 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1753.0501750175025305M5 по запросу
K1753.0502750278025305M5 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33