Группы товаров
Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS
K1829

Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Натяжные салазки и жесткий упор из инструментальной стали.
Клиновидный зажим из цементируемой стали.
Исполнение: Натяжные салазки и жесткий упор, закаленные и шлифованные (твердость по Роквеллу: 55 ± 2).
Клиновидный зажим, закаленный, фосфатированный.
Указание:Конструкционную систему зажима можно крепить на разных системах.
1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN.
3. Посадочные отверстия Ø 25 мм для всех стандартных систем зажима в нулевой точке 200 мм.
4. Посадочные отверстия Ø 16 мм для систем зажима в нулевой точке с расстоянием между системами 96 мм.
5. Три выравнивающих паза с 18H7 для продольного и поперечного выравнивания на столах с T-образными пазами.
6. Калибровочные отверстия Ø12F7 и Ø16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 40 и 50 мм.

Доступно три исполнения:
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка ES/K1828.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка DS/K1829.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний, фиксированная колодка ES/K1830.
Применение:Можно установить несколько конструкционных систем зажима разной длины последовательно или параллельно друг другу. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование жестких упоров. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение жестких упоров можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.
При активации натяжного болта в клиновидных зажимах зажимные сегменты прижимают заготовки к жестким упорам.
Преимущества:Универсальное применение.
Для небольших и крупных размеров партии.
На конструкционных системах зажима можно параллельно друг другу затягивать даже большие детали.
Принадлежности:Зажимные болты K0967.
Болты с цилиндрической головкой K0869.10X30.
Болты с цилиндрической головкой K0869.12X25.
Призонные болты K0815.12045 / K0815.16055.
Опорные планки K1752.
Сменные губки с припуском на обработку K1753.
Сменные губки с призмой K1754.
Упор для заготовки K1755.
Вставка K1756.
Комплект прижимных скоб K1757.
T-образные пазовые сухари K1758.
Сухарь направляющего паза K0954.
Объем поставки– 1 натяжные салазки.
– 2 двусторонних клиновидных зажима.
– 3 жестких упора DS.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1LB

HL
мин.
L
макс.
L1L2L3L4L5L6L7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1829.05030001гладкий300507544,550,596200----44 по запросу
K1829.05040001гладкий400507544,550,596200288300--44 по запросу
K1829.05050001гладкий500507544,550,596200288400--44 по запросу
K1829.05060001гладкий600507544,550,596200288400500-44 по запросу
K1829.05070001гладкий700507544,550,59620028840056060044 по запросу
K1829.05030002рифленый300507544,550,596200----44 по запросу
K1829.05040002рифленый400507544,550,596200288300--44 по запросу
K1829.05050002рифленый500507544,550,596200288400--44 по запросу
K1829.05060002рифленый600507544,550,596200288400500-44 по запросу
K1829.05070002рифленый700507544,550,59620028840056060044 по запросу
Номер заказаИсполнение 1DD1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1829.05030001гладкий2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05040001гладкий2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05050001гладкий2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05060001гладкий2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05070001гладкий2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05030002рифленый2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05040002рифленый2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05050002рифленый2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05060002рифленый2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
K1829.05070002рифленый2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33