Откройте для себя наши инновационные линейки изделий:
NATURE grip – из возобновляемого сырья MEDI grip – антибактериальные благодаря микросеребру ESD – из токоотводящей пластмассы
Кроме этого, вас ждут более 4000 новинок зажимные приспособления, стандартные элементы и детали управления в нашем новом каталоге. От хорошо известного зажимного рычага KIPP и пружинных упорных деталей до прочных стопорных штифтов. Более 22 000 хорошо зарекомендовавших себя изделий и новинок.
Новый каталог KIPP «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА | СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ» можно затребовать непосредственно здесь на:
по факсу: +49 7454 793-96 по телефону: +49 7454 793-32 |