NATUREgrip: KIPP изготавливает ручки из биополимера
Ассортимент продукции с заботой об окружающей среде
Запустив в продажу новую линейку продукции NATUREgrip, компания HEINRICH KIPP WERK показывает, что качество и экологичность не являются взаимоисключающими понятиями.
Применяемый в производстве биополимер из возобновляемого сырья представляет собой более экологичную замену пластмассам на основе нефти и обеспечивает независимость от ископаемых ресурсов. 100 % используемых волокон получают из деревьев, растущих в лесах Германии, где ведется рациональное лесопользование.
Все элементы ручек подлежат вторичной переработке и устойчивы к воздействию кислот и щелочей.
Линейка продукции NATUREgrip входит в новый каталог KIPP «ПРОМЫШЛЕННАЯ ФУРНИТУРА I СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ», состоящий более чем из 1180 страниц. Каталог содержит 22 000 позиций, из которых 4000 позиций являются новинками.