Группы товаров
CAD-модели для больше чем 16000 деталей в одном приложении
Новый мобильный сервис загрузки данных от KIPP для Android и iOS
CAD-модели для более чем 18 000 деталей KIPP в одном приложении
HEINRICH KIPP WERK предоставляет возможность загрузки CAD-данных на мобильных устройствах для всей программы изделий. Функциональное приложение разработано для операционных систем Android и iOS и зарегистрировано под именем KIPP app на программных порталах Google и Apple. Таким образом, специалисты конструкторских отделов и отделов закупок, например в отраслях машино- и станкостроения получают возможность, полного и бесплатного доступа к данным больше чем 16000 деталей.

Новое приложение использует данные непосредственно из банка данных KIPP. Все детали представлены в 2D и 3D моделях в различных форматах CAD. Все 3D модели соответствуют международным стандартам CAD и доступны для применения на наиболее распространенных систем CAD. Пользователи могут индивидуально конфигурировать модели CAD. С помощью 3D-очков возможно просматривать продукты в трехмерном изображении, приближая и помещения их на 360 °. Все CAD-файлы можно отправлять по E-Mail.

Приложение KIPP app доступно на трёх языках. Языковой выбор происходит автоматически при определении языка операционной системы.

download KIPPapp
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33