Группы товаров

KIPP представлят телескопические шины из нержавеющей стали

назад
KIPP представляет телескопические шины из нержавеющей стали
KIPP представлят телескопические шины из нержавеющей стали
Разумное расширение номенклатурного ряда
Отличительными показателями телескопических шин KIPP являются простота применения, высокая надёжность и долговечность. Теперь эта группа расширена введением нового профиля из стали и нержавеющей стали.
Телескопические шины KIPP из нержавеющей стали широко применяются в производстве оборудования для пищевой промышленности. Также в машиностроении применение телескопических шин стало неотъемлемой частью складской и производственной оснастки.
Следующие области применения - это электромеханика и 19“ техника.

Телескопические шины могут устанавливаться непосредственно на подвижные и фиксированные элементы конструкций. Сразу после установки телескопические шины полностью готовы к работе на открывание и закрывание. Благодаря предварительной обработки специальной консистентной смазкой эта продукция очень долговечна и не нуждается в дальнейшем обслуживании.

На страницу описания продукта

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33