Группы товаров

KIPP представляет новую трехлепестковую ручку с ограничением крутящего момента

назад

Механизм со щелчком в качестве сигнала

KIPP представляет новую трехлепестковую ручку с ограничением крутящего момента
Компания HEINRICH KIPP WERK расширила свой ассортимент практичной трехлепестковой ручкой с ограничением крутящего момента. При достижении максимального крутящего момента ручка издает отчетливый щелчок.
Внутренний механизм трехлепестковой ручки с ограничением крутящего момента, разработанный компанией KIPP, ограничивает момент затяжки на отметке 5 Н•м. Ручка позволяет производить затяжку только до достижения максимального крутящего момента. По его достижении раздается отчетливый щелчок. Таким образом предотвращается превышение определенного предельного значения. Ручка применяется везде, где требуется определенное зажимное усилие.

Трехлепестковая ручка с ограничением момента затяжки от компании KIPP соответствует высочайшим стандартам качества и отлично вписывается в уже зарекомендовавшую себя серию NOVOgrip. Она изготовлена из термопласта, армированного стекловолокном, и обычно поставляется в черно-сером (RAL 7021) цветовом исполнении.

Крышка такого же цвета изготавливается из термопласта, металлические элементы — из электрополированной и закаленной нержавеющей стали. Внутренняя резьба предлагается в размерах M8, M10 и M12; другие размеры, моменты затяжки и цветовые исполнения поставляются по запросу.

На страницу описания продукта

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33