Группы товаров

ECO задаёт новый масштаб соотношения цены и производительности

назад

Экономичный дизайн

ECO задаёт новый масштаб соотношения цены и производительности

Разработав зажимной рычаг ECO, компания HEINRICH KIPP WERK представила рынку экономичную альтернативу другим рычагам, сохранив полный набор функций и сделав акцент на дизайне. Внутреннее устройство зажимного рычага было модифицировано, для изготовления использовался стеклопластик.

Вот уже более 60 лет зажимной рычаг KIPP служит символом надежности. Теперь это семейство пополнилось новым изделием — зажимным рычагом ECO. Таким образом компания HEINRICH KIPP WERK презентовала проверенный временем продукт в совершенно новой эффективной интерпретации.

Благодаря своему привлекательному дизайну новый зажимной рычаг найдет применение, прежде всего, в видимой части промышленных установок в сфере крупного и мелкого производства. В отношении управления пользователей инструмента ожидают несколько новшеств. Перекидывание рычага осуществляется путем нажима, а не рывка. Для конструктора такое решение удобно тем, что можно выровнять контур помех по отношению к рабочей площади.
Клиента привлекут такие характеристики, как сдержанный дизайн рукоятки и ее приятные тактильные свойства благодаря наличию большого количества гладких видимых поверхностей и мягких закруглений.

KIPP предлагает три варианта размеров зажимного рычага ECO с эргономичной рукояткой и проверенными функциональными возможностями. Эти изделия доступны на выбор с внутренней или наружной резьбой.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33