5-осевой зажим KIPP kompakt обладает полностью новой физикой зажима. Благодаря разделению зажимного и позиционирующего усилий достигается значительное увеличение силы сжатия. За счет продуманного распределения вектора сил лишь незначительные величины крутящего момента передаются на стол станка.
Кроме того, вследствие симметричной конструкции 5-осевого зажима заготовки всегда центрируются посередине. Они прочно прижимаются к опорным поверхностям благодаря двустороннему прижатию зажимными губками. Новая технология применяется на 5-осевых станках и повышает жесткость в условиях максимальных усилий резания и подачи. |