Соединение новых стопорных шариковых штифтов KIPP по простому принципу
Быстрое соединение
Соединение новых стопорных шариковых штифтов KIPP по простому принципу
Ассортимент продукции HEINRICH KIPP WERK пополнился новыми стопорными шариковыми штифтами. Они легко соединяют или фиксируют две детали или заготовки нажатием кнопки. Специальные модели из нержавеющей стали отвечают самым строгим требованиям.
Стопорные шариковые штифты KIPP представляют собой функциональные детали, которые работают по простому и известному принципу. Сначала необходимо нажать кнопку на верхней части штифта. Это приводит к разблокировке и втягиванию шариков, которые находятся в нижней части. Стопорный шариковый штифт задвигается в предусмотренное отверстие, затем необходимо отпустить кнопку. Шарики выходят из отверстия и создают блокировку за счет натяжения. Случайное ослабление штифта вследствие вибраций или других внешних воздействий исключено.
С завода компания KIPP предлагает стопорные шариковые пальцы с T-образными, L-образными и грибковыми ручками из черного термопласта и элементами из нержавеющей стали диаметром от 5 до 16 мм и длиной от 10 до 80 мм. В пальцах предусмотрены небольшие отверстия, в которых при необходимости можно закрепить стопорные тросы. В ассортименте вы также найдете болты из высокопрочной закаленной нержавеющей стали, которые выдерживают большие нагрузки. Они применяются в пищевой и химической промышленности. Практичные кольцевые ручки этих стопорных шариковых пальцев KIPP также могут быть оснащены стопорным тросом.