Год назад компания HEINRICH KIPP WERK представила новую модульную систему зажима для 5-осевой обработки заготовок, размеры которых превышают 1 м. Весной 2019 года, точно к открытию выставки MOULDING EXPO, команда технических специалистов KIPP готова доложить об отличной работе этой системы в экстремальных условиях. Зажим заготовки весом 40 тонн.
Главным требованием заказчика было обеспечение зажима семейства инструментов в машинах литья под давлением — причем в положении «на ребро» — для комплексной пятисторонней обработки. Наименьшие из деталей типовой группы имели размеры 2 м x 2 м x 0,8 м и вес от 15 т. А наибольшие были уже размером 4 м x 4 м x 1,1 м и весом до 40 т.
Специально под эту задачу была создана модульная система зажима KIPP для 5-осевой обработки типоразмера Ø 138. После сборки и закрепления приспособления оптимизация подготовительно-заключительного времени составила более 300 %. И если прежде заказчику требовалось на наладку 90 минут, то теперь максимально всего 20 минут. Нагрузка от веса опоры на каждый модуль составляет при этом 10 тонн. Всегда используются одновременно 4 базовых модуля типоразмера Ø 138 . Для установки заготовки и упрощения ее загрузки краном на базовом модуле предусмотрено центрирующее приспособление.
Модульная система зажима 138 имеет универсальное назначение и совместима с системами прежних типоразмеров (50 мм и 80 мм). В исполнении XXL она обеспечивает закрепление с резьбой до M 60.