Группы товаров

Рычаги зажимные новых цветов

назад
Рычаг Kakadu в новых цветовых исполнениях
Больше своеобразия с 2K KAKADU
KIPP Рычаги зажимные новых цветов
Эти эргономические детали разных цветов могут использоваться в маркетинговой политике в качестве индивидуального стиля элементов. Цветовые решения рычагов 2K KAKADU могут широко использоваться как маркировка для предупредительных или сигнальных указаний.

Зажимной рыча 2K KAKADU конструкционно состоит из мягкой части на поверхности рукоятки - термофлекс, и жёсткой части – механическая составляющая конструкции.
Жёсткая часть производится так же красного, оранжевого, жёлтого или синего цвета, при минимальной партии от 500 шт.
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33