Группы товаров

Расширение ассортимента установочных штифтов двумя модификациями

назад
KIPP расширяет ассортимент установочных штифтов двумя модификациями
KIPP расширяет ассортимент установочных штифтов двумя модификациями
Новый, практичный и удобный в пользовании
Уже ставшие широко известные KIPP-стопорные и фиксирующие штифты отличаются удобством в применении, высокой надёжностью и долговечностью. Этим качествам в полной мере соответствую также и KIPP-установочные штифты. Они служат для простого и быстрого фиксирования деталей и заготовок.

Установочные штифты с откидным фиксатором так же находят своё широкое применение в этой области применения. Откидной фиксатор поперечно закрепляет соединяемые детали в двух позиционных точках.

В качестве недоброй альтернативы KIPP предлагает установочный штифт с кольцом для ключей. Он фиксирует подпружиненными шариками в верхней части штифта. За счёт усилия при вытягивании штифта за кольцо подпружиненные шарики вдавливаются и установочный штифт можно вытащить из отверстия.

На страницу описания продукта - с откидным фиксатором

На страницу описания продукта - с кольцом для ключей

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33