Группы товаров

Металлические линейки KIPP точки с большим сроком службы

назад
Металлические линейки KIPP — точность измерений и длительный срок службы
Металлические линейки KIPP точки с большим сроком службы
Износостойкость, точность и стабильность
Металлические линейки находят широкое применение в машиностроении, производстве промышленного оборудования и установок. Благодаря лазерному нанесению меток они даже при частой очистке остаются чрезвычайно износостойкими и служат долго.
В настоящее время эта группа продуктов очень разнообразна благодаря постоянному расширению серийного ассортимента. Завод HEINRICH KIPP WERK предлагает металлические линейки из черного, анодированного алюминия и нержавеющей стали с нулевой отметкой и нониусом.
Наряду со стандартизированными вариантами металлических линеек компания KIPP предлагает также специальные исполнения, изготавливаемые под требования заказчика. По запросу металлические линейки могут быть предложены в исполнении со специальной длиной, а их размерные шкалы выполнены индивидуально.

На страницу описания продукта
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33