Grupos de mercadorias

Poliamida (PA 6)
Poliamida com 30% de fibra de vidro (PA 6 GF 30)
Poliamida com 30% de esferas de vidro (PA 6 GB 30)

Siglas PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Designação Poliamida
(polimerização)
Poliamida com 30% fibra de vidro Poliamida com 30% esferas de vidro
Propriedades mecânicas      
  Estado da amostra de teste seco/úmido seco/úmido seco/úmido
  Resistência à tração [Mpa] não especificado 175/110 80/55
  Módulo E (tração) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Propriedades físicas      
  Espessura [g/cm³] 1,14 1,36 1,36
  Ponto de fusão [°C] 220 220 220
Temperaturas de serviço      
  Temp. máx. curto tempo [°C] 180 200 200
  Temp. máx. contínua [°C] 90 130 90
  Temp. mín. de aplicação [°C] -40 -40 -40
Outras características      
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB HB HB
  Absorção de água
  (clima normal) [%]
3 2,1 2,1
Resistência química      
  Graxas minerais, óleos + + +
  Gasolina + + +
  Ácidos fracos/fortes o/- o/- o/-
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/o o/- +/o
  Percloroetileno + + +
  Tricloroetileno + + +
  Acetona + + +
  Álcoois + + +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
o o o
  Condições climáticas/Raios UV o o o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33