Grupos de mercadorias
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
K0383

Posicionador sem cabeça com esfera de face plana

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Indicação:Através da esfera achatada (plana) nas formas B, C ou F, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho:
Forma B: Esfera de aço
Forma C: Esfera de POM
Forma F: Esfera de aço, recartilhada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0383 Posicionador sem cabeça com esfera de face plana 160 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Posicionador sem cabeça com esfera de face plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0383.2046BM41,45,82,523,5 sob consulta
K0383.2048BM41,47,82,523,5 sob consulta
K0383.20410BM41,49,82,523,5 sob consulta
K0383.20412BM41,411,82,523,5 sob consulta
K0383.20416BM41,415,82,523,5 sob consulta
K0383.20420BM41,419,82,523,5 sob consulta
K0383.20425BM41,424,82,523,5 sob consulta
K0383.20430BM41,429,82,523,5 sob consulta
K0383.20435BM41,434,82,523,5 sob consulta
K0383.20440BM41,439,82,523,5 sob consulta
K0383.2058BM527,632,54,5 sob consulta
K0383.20510BM529,632,54,5 sob consulta
K0383.20512BM5211,632,54,5 sob consulta
K0383.20516BM5215,632,54,5 sob consulta
K0383.20520BM5219,632,54,5 sob consulta
K0383.20525BM5224,632,54,5 sob consulta
K0383.20530BM5229,632,54,5 sob consulta
K0383.20535BM5234,632,54,5 sob consulta
K0383.20540BM5239,632,54,5 sob consulta
K0383.20550BM5249,632,54,5 sob consulta
K0383.2068BM638,1439 sob consulta
K0383.20610BM6310,1439 sob consulta
K0383.20612BM6312,1439 sob consulta
K0383.20616BM6316,1439 sob consulta
K0383.20620BM6320,1439 sob consulta
K0383.20625BM6325,1439 sob consulta
K0383.20630BM6330,1439 sob consulta
K0383.20635BM6335,1439 sob consulta
K0383.20640BM6340,1439 sob consulta
K0383.20650BM6350,1439 sob consulta
K0383.20660BM6360,1439 sob consulta
K0383.20680BM6380,1439 sob consulta
K0383.20810BM84,110,35,5410 sob consulta
K0383.20812BM84,112,35,5410 sob consulta
K0383.20816BM84,116,35,5415 sob consulta
K0383.20820BM84,120,35,5415 sob consulta
K0383.20825BM84,125,35,5415 sob consulta
K0383.20830BM84,130,35,5415 sob consulta
K0383.20835BM84,135,35,5415 sob consulta
K0383.20840BM84,140,35,5415 sob consulta
K0383.20850BM84,150,35,5415 sob consulta
K0383.20860BM84,160,35,5415 sob consulta
K0383.20880BM84,180,35,5415 sob consulta
K0383.21012BM105,612,37520 sob consulta
K0383.21016BM105,616,37520 sob consulta
K0383.21020BM105,620,37520 sob consulta
K0383.21025BM105,625,37520 sob consulta
K0383.21030BM105,630,37520 sob consulta
K0383.21035BM105,635,37520 sob consulta
K0383.21040BM105,640,37520 sob consulta
K0383.21050BM105,650,37520 sob consulta
K0383.21060BM105,660,37520 sob consulta
K0383.21216BM12716,28,5630 sob consulta
K0383.21220BM12720,28,5630 sob consulta
K0383.21225BM12725,28,5630 sob consulta
K0383.21230BM12730,28,5630 sob consulta
K0383.21235BM12735,28,5630 sob consulta
K0383.21240BM12740,28,5630 sob consulta
K0383.21250BM12750,28,5630 sob consulta
K0383.21260BM12760,28,5630 sob consulta
K0383.21620BM1610,72012860 sob consulta
K0383.21625BM1610,72512860 sob consulta
K0383.21630BM1610,73012860 sob consulta
K0383.21635BM1610,73512860 sob consulta
K0383.21640BM1610,74012860 sob consulta
K0383.21650BM1610,75012860 sob consulta
K0383.21660BM1610,76012860 sob consulta
K0383.22030BM2013,530151090 sob consulta
K0383.22035BM2013,535151090 sob consulta
K0383.22040BM2013,540151090 sob consulta
K0383.22050BM2013,550151090 sob consulta
K0383.22060BM2013,560151090 sob consulta
K0383.22435BM2415,8351812120 sob consulta
K0383.22440BM2415,8401812120 sob consulta
K0383.22450BM2415,8501812120 sob consulta
K0383.22460BM2415,8601812120 sob consulta
K0383.22480BM2415,8801812120 sob consulta
K0383.70412CM41,811,92,520,3 sob consulta
K0383.70416CM41,815,92,520,3 sob consulta
K0383.7046CM41,85,92,520,3 sob consulta
K0383.7048CM41,87,92,520,3 sob consulta
K0383.70410CM41,89,92,520,3 sob consulta
K0383.70512CM52,111,832,50,5 sob consulta
K0383.70516CM52,115,832,50,5 sob consulta
K0383.70520CM52,119,832,50,5 sob consulta
K0383.70525CM52,124,832,50,5 sob consulta
K0383.7058CM52,17,832,50,5 sob consulta
K0383.70510CM52,19,832,50,5 sob consulta
K0383.70610CM6310,3430,9 sob consulta
K0383.70612CM6312,3430,9 sob consulta
K0383.70616CM6316,3430,9 sob consulta
K0383.70620CM6320,3430,9 sob consulta
K0383.70625CM6325,3430,9 sob consulta
K0383.70810CM84,210,45,541,5 sob consulta
K0383.70812CM84,212,45,541,5 sob consulta
K0383.70816CM84,216,45,541,5 sob consulta
K0383.70820CM84,220,45,541,5 sob consulta
K0383.70825CM84,225,45,541,5 sob consulta
K0383.70830CM84,230,45,541,5 sob consulta
K0383.40810FM84,5105,5415 sob consulta
K0383.40812FM84,5125,5415 sob consulta
K0383.40816FM84,5165,5415 sob consulta
K0383.40820FM84,5205,5415 sob consulta
K0383.40825FM84,5255,5415 sob consulta
K0383.40830FM84,5305,5415 sob consulta
K0383.41012FM106127520 sob consulta
K0383.41016FM106167520 sob consulta
K0383.41020FM106207520 sob consulta
K0383.41025FM106257520 sob consulta
K0383.41030FM106307520 sob consulta
K0383.41035FM106357520 sob consulta
K0383.41040FM106407520 sob consulta
K0383.41216FM127,2168,5630 sob consulta
K0383.41220FM127,2208,5630 sob consulta
K0383.41225FM127,2258,5630 sob consulta
K0383.41230FM127,2308,5630 sob consulta
K0383.41240FM127,2408,5630 sob consulta
K0383.41250FM127,2508,5630 sob consulta
K0383.41620FM1610,72012860 sob consulta
K0383.41625FM1610,72512860 sob consulta
K0383.41635FM1610,73512860 sob consulta
K0383.41650FM1610,75012860 sob consulta
K0383.42030FM2013,530151090 sob consulta
K0383.42040FM2013,540151090 sob consulta
K0383.42050FM2013,550151090 sob consulta
K0383.42060FM2013,560151090 sob consulta
K0383.42435FM2415,8351812120 sob consulta
K0383.42450FM2415,8501812120 sob consulta
K0383.42480FM2415,8801812120 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33