Grupos de mercadorias
Volantes com cabo cilíndrico giratório
K0257

Volantes com cabo cilíndrico giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo básico do volante em termoplástico.
Cubo e eixo do manípulo en aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0257 Volantes com cabo cilíndrico giratório 395 kB

Desenhos

Volantes com cabo cilíndrico giratório
Volantes com cabo cilíndrico giratório

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão 1Versão 2Material
dos componentes
D

D1D2D3D4D5D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
K0257.108008furo de ajustesem furo transversalaço25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.108010furo de ajustesem furo transversalaço258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.108012furo de ajustesem furo transversalaço258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.210010furo de ajustesem furo transversalaço2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- sob consulta
K0257.210012furo de ajustesem furo transversalaço2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- sob consulta
K0257.312512furo de ajustesem furo transversalaço3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.312514furo de ajustesem furo transversalaço3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.312516furo de ajustesem furo transversalaço3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.416014furo de ajustesem furo transversalaço4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- sob consulta
K0257.416016furo de ajustesem furo transversalaço4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- sob consulta
K0257.10800802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 sob consulta
K0257.10801003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 sob consulta
K0257.10801204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 sob consulta
K0257.21001003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 sob consulta
K0257.21001204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 sob consulta
K0257.31251204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 sob consulta
K0257.31251405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 sob consulta
K0257.31251605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 sob consulta
K0257.41601405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 sob consulta
K0257.41601605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 sob consulta
K0257.1080086furo de ajustecom furo transversalaço25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.1080106furo de ajustecom furo transversalaço258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.1080126furo de ajustecom furo transversalaço258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.2100106furo de ajustecom furo transversalaço2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- sob consulta
K0257.2100126furo de ajustecom furo transversalaço2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- sob consulta
K0257.3125126furo de ajustecom furo transversalaço3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.3125146furo de ajustecom furo transversalaço3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.3125166furo de ajustecom furo transversalaço3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.4160146furo de ajustecom furo transversalaço4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- sob consulta
K0257.4160166furo de ajustecom furo transversalaço4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- sob consulta
K0257.108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 sob consulta
K0257.108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 sob consulta
K0257.108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 sob consulta
K0257.210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 sob consulta
K0257.210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 sob consulta
K0257.312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 sob consulta
K0257.312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 sob consulta
K0257.312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 sob consulta
K0257.416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 sob consulta
K0257.416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 sob consulta
K0257.0108008furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.0108010furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.0108012furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- sob consulta
K0257.0210010furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- sob consulta
K0257.0210012furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- sob consulta
K0257.0312512furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.0312514furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.0312516furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.0416014furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- sob consulta
K0257.0416016furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- sob consulta
K0257.010800802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 sob consulta
K0257.010801003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 sob consulta
K0257.010801204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 sob consulta
K0257.021001003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 sob consulta
K0257.021001204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 sob consulta
K0257.031251204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 sob consulta
K0257.031251405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 sob consulta
K0257.031251605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 sob consulta
K0257.041601405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 sob consulta
K0257.041601605furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 sob consulta
K0257.01080086furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.01080106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.01080126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- sob consulta
K0257.02100106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- sob consulta
K0257.02100126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- sob consulta
K0257.03125126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.03125146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.03125166furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- sob consulta
K0257.04160146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- sob consulta
K0257.04160166furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- sob consulta
K0257.0108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 sob consulta
K0257.0108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 sob consulta
K0257.0108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 sob consulta
K0257.0210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 sob consulta
K0257.0210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 sob consulta
K0257.0312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 sob consulta
K0257.0312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 sob consulta
K0257.0312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 sob consulta
K0257.0416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 sob consulta
K0257.0416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33