Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea - inch
K0251 inch

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0251 inch Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea - inch 1,1 MB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
DD1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0251.AEaçografite RAL 70218-32211219211010 sob consulta
K0251.AE5açocinza RAL 70358-32211219211010 sob consulta
K0251.AE6açovermelho RAL 30208-32211219211010 sob consulta
K0251.AE7açoamarelo RAL 10218-32211219211010 sob consulta
K0251.A1açografite RAL 702110-32211219211010 sob consulta
K0251.A15açocinza RAL 703510-32211219211010 sob consulta
K0251.A16açovermelho RAL 302010-32211219211010 sob consulta
K0251.A17açoamarelo RAL 102110-32211219211010 sob consulta
K0251.A2açografite RAL 70211/4-20251423251210 sob consulta
K0251.A25açocinza RAL 70351/4-20251423251210 sob consulta
K0251.A26açovermelho RAL 30201/4-20251423251210 sob consulta
K0251.A27açoamarelo RAL 10211/4-20251423251210 sob consulta
K0251.A3açografite RAL 70215/16-18331831331514 sob consulta
K0251.A35açocinza RAL 70355/16-18331831331514 sob consulta
K0251.A36açovermelho RAL 30205/16-18331831331514 sob consulta
K0251.A37açoamarelo RAL 10215/16-18331831331514 sob consulta
K0251.0AEaço inoxidávelgrafite RAL 70218-32211219211010 sob consulta
K0251.0AE5aço inoxidávelcinza RAL 70358-32211219211010 sob consulta
K0251.0AE6aço inoxidávelvermelho RAL 30208-32211219211010 sob consulta
K0251.0AE7aço inoxidávelamarelo RAL 10218-32211219211010 sob consulta
K0251.0A1aço inoxidávelgrafite RAL 702110-32211219211010 sob consulta
K0251.0A15aço inoxidávelcinza RAL 703510-32211219211010 sob consulta
K0251.0A16aço inoxidávelvermelho RAL 302010-32211219211010 sob consulta
K0251.0A17aço inoxidávelamarelo RAL 102110-32211219211010 sob consulta
K0251.0A2aço inoxidávelgrafite RAL 70211/4-20251423251210 sob consulta
K0251.0A25aço inoxidávelcinza RAL 70351/4-20251423251210 sob consulta
K0251.0A26aço inoxidávelvermelho RAL 30201/4-20251423251210 sob consulta
K0251.0A27aço inoxidávelamarelo RAL 10211/4-20251423251210 sob consulta
K0251.0A3aço inoxidávelgrafite RAL 70215/16-18331831331514 sob consulta
K0251.0A35aço inoxidávelcinza RAL 70355/16-18331831331514 sob consulta
K0251.0A36aço inoxidávelvermelho RAL 30205/16-18331831331514 sob consulta
K0251.0A37aço inoxidávelamarelo RAL 10215/16-18331831331514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33