Grupos de mercadorias
Botão recartilhado, forma A, sem escalas
K0248_A

Botão recartilhado, forma A, sem escalas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Versão:Bucha passivada na cor azul.Indicação:Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Sob consulta:Escalas especiais.Indicação de desenho:
Forma A: sem escalas
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão

1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0248_A Botão recartilhado, forma A, sem escalas 232 kB

Desenhos

Botão recartilhado, forma A, sem escalas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D2D3D4HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0248.1105Agrafite RAL 70215211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11051Alaranja RAL 20045211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11052Averde segurança RAL60325211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11053Aazul RAL50175211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11055Acinza RAL 70355211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11056Avermelho RAL 30205211919M32210,5510 sob consulta
K0248.11057Aamarelo RAL 10215211919M32210,5510 sob consulta
K0248.1206Agrafite RAL 70216262323M32612610 sob consulta
K0248.12061Alaranja RAL 20046262323M32612610 sob consulta
K0248.12062Averde segurança RAL60326262323M32612610 sob consulta
K0248.12063Aazul RAL50176262323M32612610 sob consulta
K0248.12065Acinza RAL 70356262323M32612610 sob consulta
K0248.12066Avermelho RAL 30206262323M32612610 sob consulta
K0248.12067Aamarelo RAL 10216262323M32612610 sob consulta
K0248.1308Agrafite RAL 70218343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13081Alaranja RAL 20048343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13082Averde segurança RAL60328343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13083Aazul RAL50178343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13085Acinza RAL 70358343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13086Avermelho RAL 30208343131M43617,5714 sob consulta
K0248.13087Aamarelo RAL 10218343131M43617,5714 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33