Grupos de mercadorias
Fecho de engate de aço inoxidável com suporte de chapa metálica e dispositivo de desengate, orifícios de fixação ocultos, forma B
K1357_B

Fecho de engate de aço inoxidável com suporte de chapa metálica...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.
A superfície dos fechos de engate é acetinada.
Indicação de desenho:
1) Disparador
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1357_B Fecho de engate de aço inoxidável com suporte de chapa metálica e dispositivo de desengate, orifícios de fixação ocultos, forma B 159 kB

Desenhos

Fecho de engate de aço inoxidável com suporte de chapa metálica e dispositivo de desengate, orifícios de fixação ocultos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33