Grupos de mercancía

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer

Volver

Terpolimero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Denominación breve ABS
Nombre Terpolimero de acrilonitrilo butadieno estireno
Características mecánicas  
  Estado del espécimen de ensayo Estándar
  Resistencia a la tracción [Mpa] S.d.
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] 2300
  Dureza por huella [Mpa] 90
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 1,04
  Temperatura de fusión [°C] 110
Temperaturas de uso  
  Temp. máx. breve [°C] 100
  Temp. máx. continua [°C] 95
  Temp. mín. de aplicación [°C] -30
Otras características  
  Inflamabilidad según UL 94 HB
  Absorción de agua
  (clima normal) [%]
0,22
Resistencia química  
  Grasas y aceites minerales +
  Gasolina +
  Ácidos débiles/ fuertes +/-
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/+
  Percloroetileno o
  Tricloretileno -
  Acetona o
  Alcoholes o
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+
  Intemperie/ radiación UV o
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Paraguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33