Grupos de mercancía

TPE de estireno

Denominación breve TPS (también TPE-S)
Nombres comerciales Dryflex® (HEXPOL)
Denominación química TPE de estireno
Características mecánicas  
  Margen de dureza [shore A/D] 10A - 70D
  Resistencia al desgaste buena
  Resistencia a la tracción [Mpa]  
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 0,9 - 1,2
Temperaturas de uso  
 Margen de temperaturas breves [°C] -70 - 110
 Margen de temperaturas continuas [°C] -50 - 80
Otras características  
  Inflamabilidad según UL 94 HB
  Resistencia química  
  Grasas y aceites  minerales o
  Gasolina -
  Ácidos débiles/ fuertes +/o
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/o
  Percloroetileno -
  Tricloretileno -
  Acetona -
  Alcoholes o
  Líquido de frenos o
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+
  Intemperie/ radiación UV +
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente

Volver a la vista general
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
Paraguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33