Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas
K0190

Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada. Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Montagem:Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0190 Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas 169 kB

Desenhos

Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABCD

HLL1SWTT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0190.311708117261094113694131581500 sob consulta
K0190.3132081322711944154112131681500 sob consulta
K0190.3150081502711944172132131681500 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Permancem estáveis mesmo com o calor– Puxador do KIPP:

Os puxadores de termoplásticos resistentes à temperatura apresentam estabilidade dimensional até 250°

Os puxadores KIPP resistentes à temperatura foram desenvolvidos especialmente para áreas de trabalho onde é importante que os puxadores de plástico não se deformem em caso de altas temperaturas. Isso impede um desgaste rápido (devido a derretimento e deformação) e garante uma funcionalidade alta e consistente dos puxadores. Os puxadores KIPP resistem a uma temperatura de serviço contínua máx. (conforme norma IEC 216) de 160°. Também resiste a uma temperatura de serviço de curto prazo de até 250° sem problemas. Os puxadores também são resistentes a água quente, podem ser esterilizados a vapor e seu material apresenta uma boa resistência química. Essas características garantem que o puxador não seja afetado em caso de limpeza frequente da máquina (p. ex., na indústria química e alimentícia).

Termoplástico de PPA:

O material selecionado neste caso é um termoplástico de PPA resistência às altas temperaturas que foi encapado com fibra de vidro para melhorar a dissipação de calor (diferentemente dos plásticos comuns, esse plástico de altas temperaturas apresenta uma estabilidade dimensional muito elevada). Nos plásticos tradicionais, as forças de ligação intermoleculares tornam-se rapidamente instáveis quando expostas ao calor. Em um termoplástico de PPA isso acontece apenas em caso de aplicação de temperaturas muito mais elevadas. Outra vantagem é a durabilidade do puxador. Sob altas temperaturas, as cadeias poliméricas geralmente se segmentam cada vez mais, o que normalmente causa a chamada fragilização do material. Esse fenômeno também pode ser evitado por meio dos puxadores resistentes à temperatura. A seguir são listados possíveis setores e as principais áreas de aplicação.

Possíveis setores e áreas de aplicação: Os puxadores KIPP resistentes à temperatura foram desenvolvidos para os seguintes setores:

• Engenharia mecânica em geral

• Indústria alimentícia

• Tecnologia medicinal

• Indústria química

• Máquinas e equipamentos para a produção de produtos alimentícios

• Máquinas e equipamentos para a engenharia mecânica (p. ex., fornos de endurecimento)

• Equipamentos e multiprocessadores de cozinha industrial

• Instalações sanitárias

• Equipamentos de limpeza

A HEINRICH KIPP WERK oferece uma ampla gama de puxadores resistentes à temperatura de diferentes tamanhos. Eles foram construídos de forma ergonômica e estão em conformidade com a diretiva RoHS. Os puxadores podem ser montados do lado operacional ou do lado traseiro e apresentam uma capacidade de carga permitida de 1500N (K1090) e1000N

»K1060.


Aviso importante: os puxadores padrão KIPP de termoplástico só devem ser usados a uma temperatura de serviço contínua de até 80°C.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Portugal
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33