Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
DETECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Soluciones especiales
Clásicos
Palanca de apriete
Empuñaduras
Piezas estándar
Empuñadura en cruz
Empuñadura en estrella
Tornillo de orejetas
Dispositivo de sujeción rápida
Volante
Empuñaduras curvas
Botones esféricos
Arandelas esféricas
Piezas de presión
Bisagras
Cinta de seguridad
Perno de bloqueo de bola
Dispositivo de sujeción horizontal
Empuñadura hueca
Tornillos de presión esféricos
Empuñaduras esféricas
Perno de retención
Topes de goma
Sistema modular de 5 ejes UNI lock
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
Sistema de sujeción de punto cero
Cambio de referencias
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
Empuñaduras curvas - plástico
Volver
Productos
Clásicos
Empuñaduras curvas
Material
Empuñaduras curvas - plástico
K0187
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado
2 Artículos
K0188
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados
2 Artículos
K1074
Empuñaduras curvas de plástico cuadradas
1 Artículos
K0189
Empuñaduras curvas de plástico estrechas
10 Artículos
K1092
Empuñaduras curvas
12 Artículos
K0190
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo
40 Artículos
K0190
Empuñaduras curvas antibacterianas
2 Artículos
K0190
Empuñaduras curvas de plástico antiestáticas
2 Artículos
K0191
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados
12 Artículos
K0200
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados
10 Artículos
K0237
Empuñaduras curvas de plástico atornillables por un lado
2 Artículos
K0241
Empuñaduras abatibles curvas
1 Artículos
K0244
Empuñaduras curvas acodadas de plástico
2 Artículos
K0171
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave
2 Artículos
K1087
Empuñaduras curvas
18 Artículos
K0197
Empuñaduras curvas de plástico en diagonal
2 Artículos
K0192
Empuñaduras en arco
4 Artículos
K0193
Empuñaduras en arco
6 Artículos
K0194
Empuñaduras en arco de plástico, macizas con perfil en U
1 Artículos
K0196
Empuñaduras en arco de plástico
1 Artículos
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0,00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Português
Mapa web
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33