|
Désignation abrégée |
FKM |
Nom commercial |
Viton® |
Dénomination chimique |
Caoutchouc fluor |
Propriétés mécaniques |
|
Plage de dureté [shore A/D] |
60 - 90 |
Résistance à l'usure |
moyenne |
Résistance à la traction [Mpa] |
10-17 |
Propriétés physiques |
|
Densité [g/cm³] |
2 |
Températures de service |
|
Plage de température temporaire [°C] |
-30 - 260 |
Plage de température constante [°C] |
-20 - 230 |
Propriétés diverses |
|
Comportement de combustion selon UL 94 |
V-2 |
Résistance chimique |
|
graisses, huiles minérales |
++ |
essence |
++ |
acides faibles/forts |
++ / ++ |
bases faibles/fortes |
+ / - |
perchloroéthylène |
+ |
trichloroéthylène |
+ |
acétone |
- - |
alcools |
- |
liquide de frein |
- - |
Résistance à l'hydrolyse (eau chaude) |
+ |
Intempéries/rayonnement UV |
++ |
|
++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas |
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs. |
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|