Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch
K0123 inch

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 inch Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch 336 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, satinées mates - pouces

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, satinées mates - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9AD1noir RAL 9005mate satinée96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE1noir RAL 9005mate satinée98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A11noir RAL 9005mate satinée910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD1noir RAL 9005mate satinée06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE1noir RAL 9005mate satinée08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A01noir RAL 9005mate satinée010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A11noir RAL 9005mate satinée010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A21noir RAL 9005mate satinée01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A01noir RAL 9005mate satinée110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A11noir RAL 9005mate satinée110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A21noir RAL 9005mate satinée11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A21noir RAL 9005mate satinée21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A31noir RAL 9005mate satinée25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A31noir RAL 9005mate satinée35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A41noir RAL 9005mate satinée33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A41noir RAL 9005mate satinée43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A51noir RAL 9005mate satinée41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A51noir RAL 9005mate satinée51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A61noir RAL 9005mate satinée55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, à texture mate - pouces

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, à texture mate - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9AD181noir RAL 9005mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE181noir RAL 9005mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1181noir RAL 9005mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD181noir RAL 9005mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE181noir RAL 9005mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0181noir RAL 9005mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1181noir RAL 9005mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2181noir RAL 9005mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0181noir RAL 9005mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1181noir RAL 9005mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2181noir RAL 9005mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2181noir RAL 9005mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3181noir RAL 9005mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3181noir RAL 9005mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4181noir RAL 9005mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4181noir RAL 9005mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5181noir RAL 9005mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5181noir RAL 9005mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6181noir RAL 9005mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD182orangé pur RAL 2004mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE182orangé pur RAL 2004mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1182orangé pur RAL 2004mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD182orangé pur RAL 2004mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE182orangé pur RAL 2004mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0182orangé pur RAL 2004mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1182orangé pur RAL 2004mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2182orangé pur RAL 2004mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0182orangé pur RAL 2004mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1182orangé pur RAL 2004mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2182orangé pur RAL 2004mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2182orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3182orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3182orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4182orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4182orangé pur RAL 2004mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5182orangé pur RAL 2004mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5182orangé pur RAL 2004mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6182orangé pur RAL 2004mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD183jaune colza RAL 1021mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE183jaune colza RAL 1021mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1183jaune colza RAL 1021mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD183jaune colza RAL 1021mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE183jaune colza RAL 1021mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0183jaune colza RAL 1021mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1183jaune colza RAL 1021mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2183jaune colza RAL 1021mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0183jaune colza RAL 1021mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1183jaune colza RAL 1021mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2183jaune colza RAL 1021mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2183jaune colza RAL 1021mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3183jaune colza RAL 1021mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3183jaune colza RAL 1021mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4183jaune colza RAL 1021mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4183jaune colza RAL 1021mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5183jaune colza RAL 1021mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5183jaune colza RAL 1021mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6183jaune colza RAL 1021mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD184rouge traffic RAL 3020mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE184rouge traffic RAL 3020mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1184rouge traffic RAL 3020mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD184rouge traffic RAL 3020mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE184rouge traffic RAL 3020mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0184rouge traffic RAL 3020mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1184rouge traffic RAL 3020mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2184rouge traffic RAL 3020mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0184rouge traffic RAL 3020mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1184rouge traffic RAL 3020mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2184rouge traffic RAL 3020mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2184rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4184rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4184rouge traffic RAL 3020mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5184rouge traffic RAL 3020mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5184rouge traffic RAL 3020mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6184rouge traffic RAL 3020mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD185vert sécurité RAL 6032mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE185vert sécurité RAL 6032mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1185vert sécurité RAL 6032mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD185vert sécurité RAL 6032mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE185vert sécurité RAL 6032mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0185vert sécurité RAL 6032mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1185vert sécurité RAL 6032mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2185vert sécurité RAL 6032mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0185vert sécurité RAL 6032mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1185vert sécurité RAL 6032mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2185vert sécurité RAL 6032mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2185vert sécurité RAL 6032mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3185vert sécurité RAL 6032mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3185vert sécurité RAL 6032mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4185vert sécurité RAL 6032mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4185vert sécurité RAL 6032mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5185vert sécurité RAL 6032mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5185vert sécurité RAL 6032mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6185vert sécurité RAL 6032mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD186bleu traffic RAL 5017mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE186bleu traffic RAL 5017mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1186bleu traffic RAL 5017mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD186bleu traffic RAL 5017mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE186bleu traffic RAL 5017mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0186bleu traffic RAL 5017mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1186bleu traffic RAL 5017mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2186bleu traffic RAL 5017mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0186bleu traffic RAL 5017mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1186bleu traffic RAL 5017mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2186bleu traffic RAL 5017mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2186bleu traffic RAL 5017mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3186bleu traffic RAL 5017mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3186bleu traffic RAL 5017mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4186bleu traffic RAL 5017mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4186bleu traffic RAL 5017mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5186bleu traffic RAL 5017mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5186bleu traffic RAL 5017mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6186bleu traffic RAL 5017mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD187gris clair RAL 7035mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE187gris clair RAL 7035mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1187gris clair RAL 7035mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD187gris clair RAL 7035mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE187gris clair RAL 7035mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0187gris clair RAL 7035mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1187gris clair RAL 7035mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2187gris clair RAL 7035mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0187gris clair RAL 7035mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1187gris clair RAL 7035mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2187gris clair RAL 7035mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2187gris clair RAL 7035mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3187gris clair RAL 7035mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3187gris clair RAL 7035mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4187gris clair RAL 7035mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4187gris clair RAL 7035mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5187gris clair RAL 7035mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5187gris clair RAL 7035mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6187gris clair RAL 7035mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.9AD188gris fenetre RAL 7040mat structuré96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE188gris fenetre RAL 7040mat structuré98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1188gris fenetre RAL 7040mat structuré910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD188gris fenetre RAL 7040mat structuré06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE188gris fenetre RAL 7040mat structuré08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0188gris fenetre RAL 7040mat structuré010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1188gris fenetre RAL 7040mat structuré010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2188gris fenetre RAL 7040mat structuré01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0188gris fenetre RAL 7040mat structuré110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1188gris fenetre RAL 7040mat structuré110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2188gris fenetre RAL 7040mat structuré11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2188gris fenetre RAL 7040mat structuré21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3188gris fenetre RAL 7040mat structuré25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3188gris fenetre RAL 7040mat structuré35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4188gris fenetre RAL 7040mat structuré33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4188gris fenetre RAL 7040mat structuré43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5188gris fenetre RAL 7040mat structuré41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5188gris fenetre RAL 7040mat structuré51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6188gris fenetre RAL 7040mat structuré55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, brutes - pouces

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, brutes - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9AD008-naturel96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE008-naturel98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A1008-naturel910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD008-naturel06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE008-naturel08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A0008-naturel010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A1008-naturel010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A2008-naturel01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A0008-naturel110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A1008-naturel110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A2008-naturel11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A2008-naturel21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A3008-naturel25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A3008-naturel35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A4008-naturel33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A4008-naturel43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A5008-naturel41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A5008-naturel51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A6008-naturel55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9AD6argentchromé brillante96-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9AE6argentchromé brillante98-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9A16argentchromé brillante910-32681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0AD6argentchromé brillante06-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0AE6argentchromé brillante08-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A06argentchromé brillante010-24910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A16argentchromé brillante010-32910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0A26argentchromé brillante01/4-20910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1A06argentchromé brillante110-24910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A16argentchromé brillante110-32910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1A26argentchromé brillante11/4-20910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2A26argentchromé brillante21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2A36argentchromé brillante25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3A36argentchromé brillante35/16-181416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3A46argentchromé brillante33/8-161416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4A46argentchromé brillante43/8-1617192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4A56argentchromé brillante41/2-1317192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5A56argentchromé brillante51/2-1323233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5A66argentchromé brillante55/8-1123233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Pérou
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33