Groupes de marchandise

KIPPflexX : un étau de bridage 5 axes avec deux fonctions

retour
Test

L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX : un étau de serrage et un étau autocentrant (2 EN 1)

La société HEINRICH KIPP WERK a perfectionné son étau de bridage 5 axes éprouvé. Le nouveau KIPPflexX est un système unique qui offre un maximum de souplesse à l'utilisateur, puisqu'il combine deux fonctions :

1. Grâce au serrage par plaquage breveté, il peut être utilisé comme étau auto-centrant. La pièce est
    toujours centrée, garantissant ainsi une précision de répétition élevée.

2. Le système fonctionne également comme un étau de serrage standard pour le serrage de pièces brutes sur des fraiseuses 5 axes.

Autres avantages :
  • Simplicité d'utilisation et positionnement rapide grâce à la manivelle
  • Hauteur d'assise de 180 mm avec accessibilité optimale à l'outil
  • Guidage linéaire pour plus de stabilité et une plus grande rigidité du système de serrage
  • Force de serrage exceptionnellement élevée
  • Plage de serrage extensible grâce à des plaques de base et des broches rallonges supplémentaires

Le KIPPflexX convient pour le montage sur des tables de machines-outils avec rainures en T, trame modulaire ou systèmes de serrage à point zéro. Le mécanisme de serrage avec répartition intelligente de la force permet de ne reporter que des couples réduits sur la table de machine-outil.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Pérou
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33