Grupos de mercancía
Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm
K1384

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido.Indicación:La mordaza escalonada alta sirve como base para atornillar mordazas de rosca. Se atornillan directamente con el dispositivo de sujeción central. Pueden cambiarse rápidamente distintas mordazas de rosca.

Adecuado para K1237
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1384 Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm 121 kB

Planos (vista completa)

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm, forma A

Más información

Planos

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1LL1CADAcc.PrecioPedir
K1384.08025A452512,58038 A petición

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm, forma B

Más información

Planos

Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBH

H1H2H3LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1384.12550B66502016101256080 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33