Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de forma neumáticos
K1392

Dispositivos de sujeción de forma neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de sujeción de acero templado y revenido.
Pinza de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Cuerpo de sujeción niquelado, pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Indicación:El dispositivo de sujeción de forma neumático consiste en un cuerpo de sujeción y unas pinzas de sujeción.
El cuerpo de sujeción puede atornillarse a los dispositivos según las medidas de montaje.

Proceso de sujeción:
Abrir la pinza de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión “abrir”.
Cerrar la pinza de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión “cerrar”.
Las conexiones neumáticas pueden atornillarse desde abajo o lateralmente de forma opcional. Si se conecta aire desde abajo, deben cerrarse las conexiones neumáticas laterales.

Mecanizado de pinza de sujeción para sujeción exterior:
En la pinza de sujeción se coloca la contraforma de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.
Con un simple cambio de la pinza de sujeción pueden sujetarse distintas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pinza de sujeción se puede fresar hasta la altura H2. De esta forma es posible incorporar varios contornos de piezas de trabajo en la pinza de sujeción.

Precisión de repetición de pieza de trabajo: +/-0,03
Precisión de repetición tras el cambio de la pinza de sujeción +/- 0,02
La carrera de sujeción de la pinza de sujeción es de 0,15 mm radialmente por segmento de sujeción.
Para no dañar la pinza de sujeción, no debe accionarse sin pieza de trabajo o anillo de sujeción.
El rango de presión del aire de servicio debe ser entre 0,45 y 0,55 MPa.
Las fuerzas de sujeción hacen referencia a 0,5 MPa.
Accesorios:Anillo de sujeción para mecanizar el contorno.
Junta tórica.
Bulón de posicionamiento.
Tornillo tensor para pinza de sujeción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1392 Dispositivos de sujeción de forma neumáticos 425 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de forma neumáticos
Dispositivos de sujeción de forma neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1Presión de
servicio
MPa
Fuerza
de sujeción
N
Referencia
pinzas de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K1392.1065090A651101998M8M4189080107265449450,54000K0934.065025 A petición
K1392.1090100B9013023118M10M52210085157466659550,56000K0934.090034 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33