Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque
K1300

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida: clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Mediante la protección contra torsión se garantiza que no cambie la posición del perno del manguito. La inclinación de ataque permite una colocación automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la clavícula de 60º.Montaje:Los tornillos se sueltan mediante hexágono.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca

1) Anillo de marcación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1300 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque 259 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión e inclinación de ataque

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1300.12061Aacero6M12x1,52549,720817414814 A petición
K1300.12060Aacero6M122549,720817414814 A petición
K1300.13081Aacero8M16x1,533662610236192035 A petición
K1300.13080Aacero8M1633662610236192035 A petición
K1300.012061Aacero inoxidable6M12x1,52549,720817414814 A petición
K1300.012060Aacero inoxidable6M122549,720817414814 A petición
K1300.013081Aacero inoxidable8M16x1,533662610236192035 A petición
K1300.013080Aacero inoxidable8M1633662610236192035 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión, inclinación de ataque y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, protección contra torsión, inclinación de ataque y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K1300.22061Bacero6M12x1,52549,72081741419814 A petición
K1300.22060Bacero6M122549,72081741419814 A petición
K1300.23081Bacero8M16x1,53366261023619242035 A petición
K1300.23080Bacero8M163366261023619242035 A petición
K1300.022061Bacero inoxidable6M12x1,52549,72081741419814 A petición
K1300.022060Bacero inoxidable6M122549,72081741419814 A petición
K1300.023081Bacero inoxidable8M16x1,53366261023619242035 A petición
K1300.023080Bacero inoxidable8M163366261023619242035 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33