Grupos de mercancía
Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de temperatura, versión larga
K1429

Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión:Mirilla transparente.
Reflector blanco.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación:Además del control visual, los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C.
El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo.
La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm.
La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.
Rango de temperatura:Máxima temperatura de servicio: 75 °C.Montaje:La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.Indicación sobre el dibujo:
1) Mirilla
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Punta esférica de plástico
5) Junta plana
6) Tornillo hueco M12
7) Carcasa de aluminio
8) Sensor de temperatura
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1429 Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de temperatura, versión larga 185 kB
 Indicación técnica sobre el indicador del nivel de aceite 77,9 kB

Planos

Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de temperatura, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWNúmero de
tornillos de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K1429.1300contacto normalmente abierto3039M123016,580326,6300358,3172 A petición
K1429.2300contacto normalmente cerrado3039M123016,580326,6300358,3172 A petición
K1429.1400contacto normalmente abierto3039M123016,580426,6400458,3172 A petición
K1429.2400contacto normalmente cerrado3039M123016,580426,6400458,3172 A petición
K1429.1500contacto normalmente abierto3039M123016,580526,6500558,3172 A petición
K1429.2500contacto normalmente cerrado3039M123016,580526,6500558,3172 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33