Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con bloqueo de seguridad y sensor dinamométrico
K1463

Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Dispositivo de sujeción rápida de acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Estribo de desbloqueo TPE.
Sensor dinamométrico de acero inoxidable.
Caja de sistema electrónico de acero inoxidable.

Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Tapa protectora negra.
Indicación:Incl. 1 set de piezas de sujeción K1464Datos técnicos:

Sensor dinamométrico:
Fuerza nominal Fnom: fuerza de sujeción F4
Rango de calibración: 0 - fuerza de sujeción F4
Precisión de todo el sistema: 5% Fnom
Fuerza límite FL: 120% Fnom
Fuerza de rotura FB: >200% Fnom
Rango de temperatura nominal BT,nom: -20 - + 60 °C

Electrónica de amplificador:
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Señal de salida (valor característico nominal) Cnom: 4 - 20 mA 3 conductores
Carga admisible: <(Ub- 10V)/0,024 A
Conexión eléctrica: M12x1
Asignación de bornes:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Grado de protección: IP66

Aplicación:Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para fijar y sujetar piezas de trabajo. Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación.
El dispositivo de sujeción rápida con sensor dinamométrico permite medir y ajustar la fuerza de sujeción. De esta manera pueden sujetarse las piezas de trabajo de forma definida y localizable.

La pieza de sujeción sirve para ajustar la fuerza de sujeción. Para piezas de trabajo de distinto grosor hay disponibles piezas de sujeción de distinta altura.
Accesorios:K1464Indicación sobre el dibujo:
1) Pieza de sujeción K1464
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1463 Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con bloqueo de seguridad y sensor dinamométrico 505 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con bloqueo de seguridad y sensor dinamométrico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Señal de salidaCADAcc.PrecioPedir
K1463.10610011gris antracita RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA A petición
K1463.10810011gris antracita RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA A petición
K1463.10610311rojo tráfico RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA A petición
K1463.10810311rojo tráfico RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA A petición
ReferenciaColor
del componente
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1463.10610011gris antracita RAL 702126105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 A petición
K1463.10810011gris antracita RAL 702126106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 A petición
K1463.10610311rojo tráfico RAL 302026105,52653,44551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130193,66094113 A petición
K1463.10810311rojo tráfico RAL 302026106,22651,14558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630230,473,594114 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33